Schmalz

Instrucciones de pedido

Las piezas de fijación SXT-CL se suministran como un producto listo para ser conectado.

 

Accesorios disponibles: Tubos SXT-RT

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SXT-CL-MP D 40 215

N° de artículo: 10.07.13.00216

Abrazadera para herramientas red. con placa de montaje

Industrias: Automóvil | Metal

FormaDoble
Anchura B80 (mm)
Diámetro del tubo40 (mm)
Longitud L215 (mm)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 80  mm
40  mm
G1 M4-HE
H 62,5  mm
H1 71,3  mm
L 215  mm
X1 164  mm
Y1 52  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Forma Doble
Peso 520  g
Familia de productos SXT
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta