SXT-CL-MP D 40 215
Réf. article: 10.07.13.00216
Pince pour outillage rond avec plaque de montage
Secteurs : Automobile | Métal
| Forme | Double |
| Largeur B | 80 (mm) |
| Diamètre du tuyaux | 40 (mm) |
| Longueur L | 215 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 80 mm |
| 40 mm | |
| G1 | M4-F |
| H | 62,5 mm |
| H1 | 71,3 mm |
| L | 215 mm |
| X1 | 164 mm |
| Y1 | 52 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Forme | Double |
| Poids propre | 520 g |
| Famille de produits | SXT |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation