Schmalz

Tilaustiedot

SXT-CL-kiinnittimet toimitetaan kytkentävalmiina tuotteena.

Saatavilla olevat lisävarusteet: Putket SXT-RT

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SXT-CL-MP D 40 215

Osanro: 10.07.13.00216

Puristin putkityökaluja varten asennuslevyllä

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

ShapeDouble
Width B80 (mm)
Pipe diameter40 (mm)
Length L215 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 80  mm
40  mm
G1 M4-F
H 62,5  mm
H1 71,3  mm
L 215  mm
X1 164  mm
Y1 52  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape Double
Weight 520  g
Product family SXT
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin