SXT-CL-MP D 40 215
Parça no.: 10.07.13.00216
Clamp for Round Tooling with mounting plate
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Şekil | Çift |
| Genişlik B | 80 (mm) |
| Tüp çapı | 40 (mm) |
| Uzunluk L | 215 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 80 mm |
| 40 mm | |
| G1 | M4-F |
| H | 62,5 mm |
| H1 | 71,3 mm |
| L | 215 mm |
| X1 | 164 mm |
| Y1 | 52 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil | Çift |
| Ağırlık | 520 g |
| Ürün ailesi | SXT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon