SXT-CL-MP D 40 215
Część nr.: 10.07.13.00216
Zacisk do oprzyrządowania do rur z płytą montażową
Branże: Metal | Motoryzacja
| Shape | Double |
| Width B | 80 (mm) |
| Pipe diameter | 40 (mm) |
| Length L | 215 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 80 mm |
| 40 mm | |
| G1 | M4-F |
| H | 62,5 mm |
| H1 | 71,3 mm |
| L | 215 mm |
| X1 | 164 mm |
| Y1 | 52 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Shape | Double |
| Weight | 520 g |
| Product family | SXT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja