DR-SPU 100 SI-60
Číslo dílu.: 10.01.01.01105
Sealing ring for suction plate SPU
Size | 100 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
d2 | 58 mm |
Ds | 100 mm |
Dmax(S) | 101,5 mm |
H | 23,5 mm |
Z (Stroke) | 5,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Size | 100 |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Suction cup material | Silicone SI |
Weight | 44,3 g |
Product family | DR-SPU |
Dokumentace
Dokumentace