Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DR-SPU 100 SI-60

Część nr.: 10.01.01.01105

Pierścień uszczelniający do przyssawki

Size100
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 58  mm
Ds 100  mm
Dmax(S) 101,5  mm
H 23,5  mm
Z (Stroke) 5,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 100
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Suction cup material Silicone SI
Weight 44,3  g
Product family DR-SPU
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka