DR-SPU 100 SI-60
Onderdeelnr.: 10.01.01.01105
Afdichtingsring voor vacuümplaat SPU
Size | 100 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d2 | 58 mm |
Ds | 100 mm |
Dmax(S) | 101,5 mm |
H | 23,5 mm |
Z (Stroke) | 5,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Size | 100 |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Suction cup material | Silicone SI |
Weight | 44,3 g |
Product family | DR-SPU |
Documentatie
Documentatie