DR-SPU 100 SI-60
부품 번호.: 10.01.01.01105
Sealing ring for suction plate SPU
Size | 100 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
d2 | 58 mm |
Ds | 100 mm |
Dmax(S) | 101.5 mm |
H | 23.5 mm |
Z (Stroke) | 5.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Size | 100 |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Suction cup material | Silicone SI |
Weight | 44.3 g |
Product family | DR-SPU |
관련 문서
관련 문서