DR-SPU 100 SI-60
Parça no.: 10.01.01.01105
Vakum plakası SPU için sızdırmazlık contası
Boyut | 100 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 58 mm |
Ds | 100 mm |
Dmax(S) | 101,5 mm |
H | 23,5 mm |
Z (İnme) | 5,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 100 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Ağırlık | 44,3 g |
Ürün ailesi | DR-SPU |
Dokümantasyon
Dokümantasyon