Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DR-SPU 100 SI-60

Osanro: 10.01.01.01105

Sealing ring for suction plate SPU

Size100
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 58  mm
Ds 100  mm
Dmax(S) 101,5  mm
H 23,5  mm
Z (Stroke) 5,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 100
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Suction cup material Silicone SI
Weight 44,3  g
Product family DR-SPU
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin