LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP
Číslo dílu.: 10.05.11.00008
Direct operated 3/2-way compact valve with integrated digital vacuum switch
Odvětví: Universal
| Nominal size | 8 (mm) |
| Control valve | Impulse valve |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Power consumption DC | 3.2 (W) |
| Nominal flow rate | 6.54 (m³/h) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 130 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.9 ... 0.0 bar |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Protection type IP | IP 40 |
| Weight | 400 (g) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 32 mm |
| B1 | 32,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M5-F |
| H | 65,55 mm |
| H1 | 77 mm |
| H2 | 51 mm |
| H3 | 33,2 mm |
| H4 | 13,5 mm |
| H5 | 25,5 mm |
| L | 107,3 mm |
| L1 | 110,1 mm |
| L2 | 13,25 mm |
| L3 | 17 mm |
| SW1 | 19 mm |
| SW3 | 14 mm |
| X1 | 32 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Control valve | Impulse valve |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Operation mode | Atmospheric ventilation |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.9 ... 0.0 bar |
| Nominal flow at 0.1 bar | 7,8 m³/h |
| Power consumption DC | 3,2 W |
| Nominal size | 8 mm |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Protection type IP | IP 40 |
| Weight | 400 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentace
Dokumentace