LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP
Numero articolo: 10.05.11.00008
Valvola compatta a 3/2 vie ad azionamento diretto con vacuostato digitale integrato
Industrie: Universale
| Diametro nominale | 8 (mm) |
| Valvola di controllo | Valvola a impulso |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Consumo di energia DC | 3.2 (W) |
| Portata nominale | 6.54 (m³/h) |
| Portata nominale a 0,1 bar | 130 (l/min) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,9 ... 0,0 bar |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Tipo di protezione IP | IP 40 |
| Peso | 400 (g) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 32 mm |
| B1 | 32,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G2 | G3/8"-IG |
| G3 | M12x1-AG |
| G4 | M5-IG |
| H | 65,55 mm |
| H1 | 77 mm |
| H2 | 51 mm |
| H3 | 33,2 mm |
| H4 | 13,5 mm |
| H5 | 25,5 mm |
| L | 107,3 mm |
| L1 | 110,1 mm |
| L2 | 13,25 mm |
| L3 | 17 mm |
| SW1 | 19 mm |
| SW3 | 14 mm |
| X1 | 32 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Valvola di controllo | Valvola a impulso |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Modalità operativa | Ventilazione atmosferica |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,9 ... 0,0 bar |
| Portata nominale a 0,1 bar | 7,8 m³/h |
| Consumo di energia DC | 3,2 W |
| Diametro nominale | 8 mm |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Tipo di protezione IP | IP 40 |
| Peso | 400 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentazione
Documentazione