LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP
N° de artículo: 10.05.11.00008
Válvula compacta de 3/2 vías de accionamiento directo con vacuómetro digital integrado
Industrias: Universal
| Tamaño nominal | 8 (mm) |
| Válvula de mando | Válvula de impulsos |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
| Consumo de potencia DC | 3.2 (W) |
| Flujo nominal | 6.54 (m³/h) |
| Flujo nominal a 0,1 bar | 130 (l/min) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,9 ... 0,0 bar |
| Temperatura de uso | 0 ... 50 °C |
| Modelo de protección IP | IP 40 |
| Peso | 400 (g) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 32 mm |
| B1 | 32,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| G1 | G1/4"-HE |
| G2 | G3/8"-HE |
| G3 | M12x1-MA |
| G4 | M5-HE |
| H | 65,55 mm |
| H1 | 77 mm |
| H2 | 51 mm |
| H3 | 33,2 mm |
| H4 | 13,5 mm |
| H5 | 25,5 mm |
| L | 107,3 mm |
| L1 | 110,1 mm |
| L2 | 13,25 mm |
| L3 | 17 mm |
| SW1 | 19 mm |
| SW3 | 14 mm |
| X1 | 32 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Válvula de mando | Válvula de impulsos |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
| Modo de funcionamiento | Ventilación atmosférica |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,9 ... 0,0 bar |
| Flujo nominal a 0,1 bar | 7,8 m³/h |
| Consumo de potencia DC | 3,2 W |
| Tamaño nominal | 8 mm |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Temperatura de uso | 0 ... 50 °C |
| Modelo de protección IP | IP 40 |
| Peso | 400 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentación
Documentación