Schmalz

주문 정보

The compact valve LQEc/LQEi is delivered as a ready-to-connect product, optionally as a variant with SIO or IO-Link control (Class B).

Available spare parts: seal kit

Available accessories: connection cable, plug-in screw union, mounting bracket, mounting kit

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP

부품 번호.: 10.05.11.00008

Direct operated 3/2-way compact valve with integrated digital vacuum switch

산업: 일반

Nominal size8 (mm)
Control valveImpulse valve
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Power consumption DC3.2 (W)
Nominal flow rate6.54 (m³/h)
Nominal flow at 0.1 bar130 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.9 ... 0.0 bar
Operating temperature0 ... 50 °C
Protection type IPIP 40
Weight400 (g)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 32  mm
B1 32.6  mm
d 4.4  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M5-F
H 65.55  mm
H1 77  mm
H2 51  mm
H3 33.2  mm
H4 13.5  mm
H5 25.5  mm
L 107.3  mm
L1 110.1  mm
L2 13.25  mm
L3 17  mm
SW1 19  mm
SW3 14  mm
X1 32  mm
기술 데이터
속성
Control valve Impulse valve
Electrical connection Male connect M12, 5 pol
Operation mode Atmospheric ventilation
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.9 ... 0.0 bar
Nominal flow at 0.1 bar 7.8  m³/h
Power consumption DC 3.2  W
Nominal size 8  mm
Voltage DC 24 V - DC
Operating temperature 0 ... 50 °C
Protection type IP IP 40
Weight 400  g
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

E-Plan 매크로
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동