LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP
Parça no.: 10.05.11.00008
Doğrudan çalıştırılan 3/2 yollu kompakt entegre dijital valf vakum şalteri
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 8 (mm) |
| Kontrol Valfi | Impulse valfi |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Enerji tüketimi DC | 3.2 (W) |
| Nominal akış hızı | 6.54 (m³/h) |
| 0,1 bar'da nominal akış | 130 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,9 ... 0,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Koruma tipi IP | IP 40 |
| Ağırlık | 400 (g) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 32 mm |
| B1 | 32,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M5-F |
| H | 65,55 mm |
| H1 | 77 mm |
| H2 | 51 mm |
| H3 | 33,2 mm |
| H4 | 13,5 mm |
| H5 | 25,5 mm |
| L | 107,3 mm |
| L1 | 110,1 mm |
| L2 | 13,25 mm |
| L3 | 17 mm |
| SW1 | 19 mm |
| SW3 | 14 mm |
| X1 | 32 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Kontrol Valfi | Impulse valfi |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Çalışma modu | Atmosferik havalandırma |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,9 ... 0,0 bar |
| 0,1 bar'da nominal akış | 7,8 m³/h |
| Enerji tüketimi DC | 3,2 W |
| Nominal boyut | 8 mm |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Koruma tipi IP | IP 40 |
| Ağırlık | 400 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon