Schmalz

Informace o objednávce

The compact valve LQEc/LQEi is delivered as a ready-to-connect product, optionally as a variant with SIO or IO-Link control (Class B).

Available spare parts: seal kit

Available accessories: connection cable, plug-in screw union, mounting bracket, mounting kit

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

LQEi 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B

Číslo dílu.: 10.05.11.00014

Direct operated 3/2-way compact valve with intelligent process monitoring

Odvětví: Universal

Nominal size8 (mm)
Control valveImpulse valve
CommunicationIO-Link (Class B)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Power consumption DC3.2 (W)
Nominal flow rate6.54 (m³/h)
Nominal flow at 0.1 bar130 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.9 ... 0.0 bar
Operating temperature0 ... 50 °C
Protection type IPIP 40
Weight400 (g)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 32  mm
B1 32,6  mm
d 4,4  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M5-F
H 65,55  mm
H1 77  mm
H2 51  mm
H3 33,2  mm
H4 13,5  mm
H5 25,5  mm
L 107,3  mm
L1 110,1  mm
L2 13,25  mm
L3 17  mm
SW1 19  mm
SW3 14  mm
X1 32  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Control valve Impulse valve
Electrical connection Male connect M12, 5 pol
Operation mode Atmospheric ventilation
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.9 ... 0.0 bar
Nominal flow at 0.1 bar 7,8  m³/h
Power consumption DC 3,2  W
Nominal size 8  mm
Voltage DC 24 V - DC
Operating temperature 0 ... 50 °C
Protection type IP IP 40
Communication IO-Link (Class B)
Weight 400  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

E-Plan Macro
Dokumentace
Software

V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.

DokumentaceJazyk
Angličtina

Náhradní díly

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku