LQEi 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B
부품 번호.: 10.05.11.00014
Direct operated 3/2-way compact valve with intelligent process monitoring
산업: 일반
| Nominal size | 8 (mm) |
| Control valve | Impulse valve |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Power consumption DC | 3.2 (W) |
| Nominal flow rate | 6.54 (m³/h) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 130 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.9 ... 0.0 bar |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Protection type IP | IP 40 |
| Weight | 400 (g) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 32 mm |
| B1 | 32.6 mm |
| d | 4.4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M5-F |
| H | 65.55 mm |
| H1 | 77 mm |
| H2 | 51 mm |
| H3 | 33.2 mm |
| H4 | 13.5 mm |
| H5 | 25.5 mm |
| L | 107.3 mm |
| L1 | 110.1 mm |
| L2 | 13.25 mm |
| L3 | 17 mm |
| SW1 | 19 mm |
| SW3 | 14 mm |
| X1 | 32 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Control valve | Impulse valve |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Operation mode | Atmospheric ventilation |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.9 ... 0.0 bar |
| Nominal flow at 0.1 bar | 7.8 m³/h |
| Power consumption DC | 3.2 W |
| Nominal size | 8 mm |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Protection type IP | IP 40 |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Weight | 400 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
E-Plan 매크로
E-Plan 매크로
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
| 관련 문서 | 언어 |
|---|---|
| 영어 |