Schmalz

Tilaustiedot

The compact valve LQEc/LQEi is delivered as a ready-to-connect product, optionally as a variant with SIO or IO-Link control (Class B).

Available spare parts: seal kit

Available accessories: connection cable, plug-in screw union, mounting bracket, mounting kit

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

LQEi 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B

Osanro: 10.05.11.00014

Direct operated 3/2-way compact valve with intelligent process monitoring

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size8 (mm)
Control valveImpulse valve
CommunicationIO-Link (Class B)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Power consumption DC3.2 (W)
Nominal flow rate6.54 (m³/h)
Nominal flow at 0.1 bar130 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.9 ... 0.0 bar
Operating temperature0 ... 50 °C
Protection type IPIP 40
Weight400 (g)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 32  mm
B1 32,6  mm
d 4,4  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M5-F
H 65,55  mm
H1 77  mm
H2 51  mm
H3 33,2  mm
H4 13,5  mm
H5 25,5  mm
L 107,3  mm
L1 110,1  mm
L2 13,25  mm
L3 17  mm
SW1 19  mm
SW3 14  mm
X1 32  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Control valve Impulse valve
Electrical connection Male connect M12, 5 pol
Operation mode Atmospheric ventilation
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.9 ... 0.0 bar
Nominal flow at 0.1 bar 7,8  m³/h
Power consumption DC 3,2  W
Nominal size 8  mm
Voltage DC 24 V - DC
Operating temperature 0 ... 50 °C
Protection type IP IP 40
Communication IO-Link (Class B)
Weight 400  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

E-Plan Macro
Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin