Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt valf LQEc/LQEi, isteğe bağlı olarak SIO veya IO-Link kontrollü (Sınıf B) bir varyant olarak bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: conta kiti

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, geçmeli vidalı rakor, montaj braketi, montaj kiti

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

LQEi 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B

Parça no.: 10.05.11.00014

Doğrudan çalıştırılan 3/2 yollu kompakt akıllı prosesli vana izleme

Endüstriler: Genel

Nominal boyut8 (mm)
Kontrol ValfiImpulse valfi
İletişimIO-Link (Sınıf B)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Enerji tüketimi DC3.2 (W)
Nominal akış hızı6.54 (m³/h)
0,1 bar'da nominal akış130 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Çalışma sıcaklığı0 ... 50 °C
Koruma tipi IPIP 40
Ağırlık400 (g)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 32  mm
B1 32,6  mm
d 4,4  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M5-F
H 65,55  mm
H1 77  mm
H2 51  mm
H3 33,2  mm
H4 13,5  mm
H5 25,5  mm
L 107,3  mm
L1 110,1  mm
L2 13,25  mm
L3 17  mm
SW1 19  mm
SW3 14  mm
X1 32  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Kontrol Valfi Impulse valfi
Elektrik bağlantısı Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Çalışma modu Atmosferik havalandırma
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] -0,9 ... 0,0 bar
0,1 bar'da nominal akış 7,8  m³/h
Enerji tüketimi DC 3,2  W
Nominal boyut 8  mm
Gerilim DC 24 V - DC
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Koruma tipi IP IP 40
İletişim IO-Link (Sınıf B)
Ağırlık 400  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git