Schmalz

Instrucciones de pedido

La válvula compacta LQEc/LQEi se suministra como producto listo para su conexión, opcionalmente como variante con control SIO o IO-Link (clase B).

Repuestos disponibles: kit de juntas

Accesorios disponibles: cable de conexión, racor instantáneo, ángulo de fijación, kit de montaje

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

LQEi 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B

N° de artículo: 10.05.11.00014

Válvula compacta de 3/2 vías de accionamiento directo con control inteligente del proceso

Industrias: Universal

Tamaño nominal8 (mm)
Válvula de mandoVálvula de impulsos
ComunicaciónIO-Link (Class B)
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Consumo de potencia DC3.2 (W)
Flujo nominal6.54 (m³/h)
Flujo nominal a 0,1 bar130 (l/min)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Temperatura de uso0 ... 50 °C
Modelo de protección IPIP 40
Peso400 (g)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 32  mm
B1 32,6  mm
d 4,4  mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-HE
G3 M12x1-MA
G4 M5-HE
H 65,55  mm
H1 77  mm
H2 51  mm
H3 33,2  mm
H4 13,5  mm
H5 25,5  mm
L 107,3  mm
L1 110,1  mm
L2 13,25  mm
L3 17  mm
SW1 19  mm
SW3 14  mm
X1 32  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Válvula de mando Válvula de impulsos
Conexión eléctrica Conector M12, 5 pol
Modo de funcionamiento Ventilación atmosférica
Margen de presión (presión operativa) [bar] -0,9 ... 0,0 bar
Flujo nominal a 0,1 bar 7,8  m³/h
Consumo de potencia DC 3,2  W
Tamaño nominal 8  mm
Tensión DC 24 V - DC
Temperatura de uso 0 ... 50 °C
Modelo de protección IP IP 40
Comunicación IO-Link (Class B)
Peso 400  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

E-Plan Macro
Documentación
Software

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentaciónIdioma
Inglés

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta