Schmalz

Ruční manipulace

VacuMaster Panel

The VacuMaster Panel allows you to handle large-format sandwich panels and facade elements weighing up to 400 kg. Designed for outdoor use, the device is ideal for roof and wall installation, mounting of facade elements and cladding for container construction, and the transport of wall elements during the mounting of e.g. cold stores or cold cells.

Thanks to intuitive controls, integrated safety features, and robust construction, the VacuMaster Panel enables precise, efficient, and energy-saving work—even under challenging conditions. Features such as acoustic and visual warning signals and a double vacuum circuit ensure maximum safety during every lifting operation.

Zobrazit více
Product Inquiry

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku