Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Panel
- Fino a 400 kg di trasporto orizzontale
- Trasporto verticale fino a 260 kg o verticale fino a 400 kg con speciali piastre di aspirazione
- Struttura modulare per pannelli fino a 14 m di lunghezza
Il VacuMaster Panel permette di manipolare pannelli sandwich di grande formato e elementi di facciata fino a 400 kg di peso. Progettato per l'uso esterno, il dispositivo è ideale per l'installazione su tetti e pareti, montaggio di elementi di facciata e rivestimenti per la costruzione di container e per il trasporto di elementi di parete durante il montaggio, ad esempio, di celle frigorifere.
Grazie ai controlli intuitivi, ai dispositivi di sicurezza integrati e alla costruzione robusta, il pannello VacuMaster consente di lavorare in modo preciso, efficiente e con risparmio energetico, anche in condizioni difficili. Dispositivi di sicurezza come i segnali di avvertimento acustici e visivi e il doppio circuito di vuoto garantiscono la massima sicurezza durante ogni funzionamento di sollevamento.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.