Palonniers à ventouses VacuMaster Panel
- Jusqu'à 400 kg de transport horizontal
- Transport vertical jusqu'à 260 kg ou 400 kg vertical avec des ventouses spéciales
- Construction modulaire pour des panneaux d'une longueur maximale de 14 m
Le VacuMaster Panel permet de manipuler des panneaux isolants grand format et des éléments de façade pesant jusqu’à 400 kg.
Conçu pour une utilisation en extérieur, l’appareil est idéal pour la pose sur toitures et murs, l’installation d’éléments de façade, le bardage dans la construction de conteneurs, ainsi que pour le transport de panneaux muraux lors du montage de chambres froides ou de cellules réfrigérées, par exemple.
Grâce à des commandes intuitives, des dispositifs de sécurité intégrés et une conception robuste, le VacuMaster Panel permet un travail précis, efficace et économe en énergie — même dans des conditions difficiles. Des signaux d’alerte visuels et sonores ainsi qu’un double circuit garantissent une sécurité maximale à chaque opération de levage.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.