Sicheres und präzises Handling von Batterie-Rundzellen
Der Magnetgreifer SGM-SV-BY gestattet das prozesssichere Handling von Rundzellen auch in schnellen Pick-and-Place-Prozessen.
In der Fertigung von Batteriezellen sind Präzision, Sicherheit und Effizienz entscheidend. Die exakte Positionierung und Handhabung der Zellen, die Vermeidung von Kurzschlüssen und eine prozesssichere Automation sind unerlässlich für eine hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Batterien.
Schmalz hat speziell für das Handling von Batterie-Rundzellen den neuen Magnetgreifer SGM-SV-BY entwickelt. Er stellt auch in schnellen Pick-and-Place-Prozessen durch seine hohen Haltekräfte eine verlässliche Handhabung sicher. Der bistabile Permanentmagnet behält selbst bei einem Energieausfall die Magnetstellung Greifen oder Ablegen bei. Dadurch minimieren Anwender das Risiko von Zellverlusten und erhöhen die Betriebssicherheit erheblich.
Der Magnetgreifer ist für die Handhabung von Rundzellen mit einem Durchmesser von 46 Millimetern und unterschiedlichen Höhen ausgelegt. Er kann die Werkstücke sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite aufnehmen. Dadurch ist er in der Zellproduktion und in der Modulmontage flexibel einsetzbar.
Exakte Positionierung
Die Greifelemente des SGM-SV-BY bestehen aus einem speziellen isolierenden Kunststoff. Das erlaubt einen berührungssicheren Kontakt und reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen beim Umgang mit geladenen Zellen erheblich. Führungszinnen sorgen für eine exakte Positionierung der Zellen. Diese hohe Präzision beim Greifen ist besonders wichtig, um die Komponenten in nachfolgenden Produktionsschritten korrekt weiterverarbeiten zu können. Die Greifelemente lassen sich einfach austauschen und sind mit einer unterschiedlichen Anzahl von Führungszinnen verfügbar.
Um die Prozesssicherheit weiter zu erhöhen, ist der Magnetgreifer mit Sensoren ausgestattet, die die Teileanwesenheit und den Schaltzustand überwachen. Der Anwender hat damit den Handhabungsprozess stets unter Kontrolle und kann Fehler und Unterbrechungen minimieren.
Pressekontakt
Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.