Manipulation fiable et précise des éléments de batterie cylindriques
Le préhenseur magnétique SGM-SV-BY permet une manipulation fiable des cellules cylindriques, même dans le cadre d'application de prise et de dépose rapides.
La précision, la sécurité et la performance sont essentiels dans la production de cellules de batteries. Le positionnement et la manipulation exacts des cellules, la prévention des courts-circuits et l'automatisation fiable du procédé sont essentiels pour assurer la performance et la fiabilité des batteries.
Schmalz a développé le nouveau préhenseur magnétique SGM-SV-BY spécialement pour la manipulation d'éléments de batterie cylindriques. Grâce à ses forces de préhension élevées, elle assure une manipulation fiable, même dans le cadre d'application de prise et de dépose rapides. L'aimant permanent bistable conserve la position du préhenseur ou de l'aimant de dépôt même en cas de panne de courant. Cela minimise le risque de perte de cellules et augmente considérablement la sécurité du fonctionnement.
Le préhenseur magnétique est construit pour la manipulation de cellules cylindriques d'un diamètre de 46 millimètres et de différentes hauteurs. Elle peut conserver les pièces par le haut et par le bas. Son utilisation est donc souple pour la production de cellules et l'assemblage de modules.
Positionnement précis
Les éléments de préhension du SGM-SV-BY sont fabriqués dans un plastique isolant spécial. Cela permet un contact fiable et réduit considérablement le risque de court-circuit lors de la manipulation de cellules chargées. Des pinacles de guidage assurent le positionnement exact des cellules. Ce haut niveau de précision lors de la préhension est particulièrement important pour pouvoir procéder correctement au traitement des composants lors des étapes de production suivantes. Les éléments de préhension sont faciles à remplacer et sont livrables avec un nombre différent de pinacles de guidage.
Pour accroître encore la fiabilité du procédé, le préhenseur magnétique est équipé de capteurs qui surveillent la présence des pièces et l'indication d'état de contacteur. L'application a donc toujours la maîtrise du procédé de manipulation et peut conserver un minimum d'erreurs et d'interruptions.
Contact presse
L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.