Silindirik pil hücrelerinin güvenli ve hassas kullanımı
SGM-SV-BY manyetik tutucu, hızlı al ve yerleştir proseslerinde bile silindirik hücrelerin güvenilir şekilde taşınmasını sağlar.
Batarya hücrelerinin üretiminde hassasiyet, güvenlik ve verimlilik çok önemlidir. Hücrelerin tam olarak konumlandırılması ve taşınması, kısa devrelerin önlenmesi ve proses açısından güvenli otomasyon, bataryaların yüksek performansı ve güvenilirliği için gereklidir.
Schmalz, yeni SGM-SV-BY manyetik tutucuyu özellikle silindirik pil hücrelerinin taşınması için geliştirmiştir. Yüksek tutma kuvvetleri sayesinde, hızlı alma ve yerleştirme işlemlerinde bile güvenilir taşıma sağlar. Bistable kalıcı mıknatıs, elektrik kesintisi durumunda bile tutucu veya depozito mıknatıs konumunu korur. Bu, hücre kaybı riskini en aza indirir ve operasyonel güvenliği önemli ölçüde artırır.
Manyetik tutucu, 46 milimetre çapında ve farklı yüksekliklerde silindirik hücrelerin taşınması için tasarlanmıştır. İş parçalarını hem üstten hem de alttan alabilir. Bu sayede hücre üretiminde ve modül montajında esnek bir şekilde kullanılabilir.
Hassas konumlandırma
SGM-SV-BY'nin kavrama elemanları özel bir yalıtkan plastikten yapılmıştır. Bu, dokunmaya karşı güvenli temas sağlar ve şarjlı hücreleri tutarken kısa devre riskini önemli ölçüde azaltır. Kılavuz pinnacles hücrelerin tam olarak konumlandırılmasını sağlar. Kavrama sırasında bu yüksek hassasiyet seviyesi, bileşenlerin sonraki üretim adımlarında doğru şekilde işlenebilmesi için özellikle önemlidir. Kavrama elemanlarının değiştirilmesi kolaydır ve farklı sayıda kılavuz pinnacle ile temin edilebilir.
Proses güvenilirliğini daha da artırmak için manyetik tutucu, parçaların varlığını ve anahtarlama durumunu izleyen sensörlerle donatılmıştır. Bu nedenle uygulama her zaman taşıma sürecinin kontrolündedir ve hataları ve kesintileri en aza indirebilir.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.