원통형 배터리 셀의 안전하고 정확한 취급
SGM-SV-BY 마그네틱 그리퍼를 사용하면 빠른 픽 앤 플레이스 공정에서도 원통형 셀을 안정적으로 취급할 수 있습니다.
배터리 셀 생산에는 정밀성, 안전성, 효율성이 매우 중요합니다. 셀의 정확한 위치와 취급, 단락 방지, 공정 안전 자동화는 배터리의 높은 성능과 신뢰성을 위해 필수적입니다.
슈말츠는 특히 원통형 배터리 셀을 취급하기 위해 새로운 SGM-SV-BY 마그네틱 그리퍼를 개발했습니다. 높은 유지력 덕분에 빠른 픽 앤 플레이스 공정에서도 안정적인 핸들링을 보장합니다. 바이스테이블 영구 자석은 정전 시에도 그리퍼 또는 증착 자석 위치를 유지합니다. 따라서 셀 손실 위험이 최소화되고 작업 안전성이 크게 향상됩니다.
마그네틱 그리퍼는 직경 46mm, 높이가 다른 원통형 셀을 취급하도록 설계되었습니다. 상단과 하단 모두에서 공작물을 집어 올릴 수 있습니다. 따라서 셀 생산 및 모듈 조립에 유연하게 사용할 수 있습니다.
정확한 포지셔닝
SGM-SV-BY의 그립 요소는 특수 절연 플라스틱으로 제작되었습니다. 따라서 터치 안전 접촉이 가능하고 충전된 셀을 취급할 때 단락 위험이 현저히 줄어듭니다. 가이드 피너클은 셀의 정확한 위치를 보장합니다. 이러한 높은 수준의 정밀도는 후속 생산 단계에서 부품을 올바르게 처리하기 위해 특히 중요합니다. 그립 요소는 쉽게 교체할 수 있으며 다양한 수의 가이딩 피너클을 사용할 수 있습니다.
공정 안정성을 더욱 높이기 위해 마그네틱 그리퍼에는 부품의 존재 여부와 스위칭 상태를 모니터링하는 센서가 장착되어 있습니다. 따라서 애플리케이션은 항상 취급 프로세스를 제어하고 오류와 중단을 최소화할 수 있습니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.