Bezpieczna i precyzyjna obsługa cylindrycznych ogniw akumulatorowych
Chwytaki magnetyczne SGM-SV-BY umożliwiają niezawodną obsługę cylindrycznych komórek, nawet w szybkich procesach pick-and-place.
Precyzja, bezpieczeństwo i sprawność mają kluczowe znaczenie w produkcie ogniw akumulatorowych. Dokładne pozycjonowanie i obsługa ogniw, unikanie zwarć i bezpieczna automatyzacja procesu mają kluczowe znaczenie dla wysokiej wydajności i niezawodności baterii.
Firma Schmalz opracowała nowy chwytak magnetyczne SGM-SV-BY specjalnie do obsługi cylindrycznych ogniw akumulatorowych. Dzięki dużej sile trzymania, chwytak ten zapewni niezawodną obsługę nawet w szybkich procesach typu "podnieś i połóż". Bistabilny magnes trwały utrzymuje pozycję chwytaka lub magnesu depozytowego nawet w przypadku awarii zasilania. Minimalizuje to ryzyko utraty ogniw i znacznie zwiększa bezpieczeństwo obsługi.
Magnetyczny chwytak jest projektowany do obsługi cylindrycznych ogniw o średnicy 46 milimetrów i różnych wysokościach. Puszka może chwytać przedmioty obrabiany zarówno od góry, jak i od dołu. Sprawia to, że jest on elastyczny w użyciu w procesie produkcji ogniw i montażu modułów.
Precyzyjne pozycjonowanie
Elementy chwytające SGM-SV-BY są wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego o właściwościach izolacyjnych. Pozwala to na bezpieczny kontakt dotykowy i znacznie zmniejsza ryzyko zwarcia podczas obsługi naładowanych ogniw. Cylindry prowadzące zapewnią dokładne pozycjonowanie ogniw. Ten wysoki poziom precyzji podczas chwytania jest szczególnie ważny, aby móc prawidłowo przetwarzać części składowe w kolejnych etapach produkcji. Elementy chwytające są łatwe do wymiany i dostępne z różną liczbą pinnacli prowadzących.
Aby jeszcze bardziej zwiększyć niezawodność procesu, chwytaki magnetyczne są wyposażone w czujniki, które monitorują obecność części i stan przełączania. Dzięki temu aplikacja ma zawsze kontrolę nad procesem obsługi i może zminimalizować liczbę błędów i przerw.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.