Schmalz

Manuelle Handhabung • • • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung bearbeiteter Werkstücke mit einem Flächensauggreifer

Das Be- und Entladen einer CNC-Bearbeitungsmaschine erfolgte bisher manuell durch zwei oder mehr Mitarbeiter. Um diese schwere, körperlich anstrengende Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erleichtern, entschloss sich das Unternehmen zum Kauf einer Hebehilfe von Schmalz.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo bietet die Möglichkeit bearbeitete Werkstücke mit Aussparungen schnell und ergonomisch handzuhaben. Durch die einfache Drehgriffsteuerung ist diese Tätigkeit für alle Beschäftigten ohne große Anstrengungen zu verrichten. Der Schlauchheber ist mit einem Doppelsauggreifer bestehend aus zwei Flächensauggreifern ausgerüstet. Beide Sauger lassen sich auf der Längstraverse stufenlos auf das jeweilige Werkstück-Format anpassen. Für die Handhabung der bearbeiteten Möbelteile ist ein Belegungsgrad von ca. 50% auf den Flächenmodulen ausreichend. Kombiniert ist der Schlauchheber JumboErgo bei dieser Anwendung mit einem Säulenschwenkkran SK von Schmalz. Dieser ist für eine Traglast bis 110 kg ausgelegt und hat einen Schwenkwinkel von 270°. Damit deckt er den größten Teil der Arbeitsfläche ab und ermöglicht flexibles und ergonomisches Arbeiten durch nur eine Person.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb