Schmalz

Handmatige bediening • • • Vacuüm slangheffers JumboErgo

Vacuüm buisheffer JumboErgo voor het hanteren van bewerkte werkstukken met een vlakzuigmat

Het laden en ontladen van een CNC-verwerkingsmachine gebeurde vroeger manueel door twee of meer werknemers. Om dit zware, fysiek veeleisende werk voor de werknemers te verlichten, besloot de onderneming een tilhulp van Schmalz aan te schaffen.

De vacuüm buisheffer JumboErgo biedt de mogelijkheid om bewerkte werkstukken met uitsparingen snel en ergonomisch te hanteren. Dankzij de eenvoudige draaigreepbediening kan deze activiteit zonder veel moeite door alle werknemers worden uitgevoerd. De buislift is uitgerust met een dubbele zuiggrijper bestaande uit twee grote zuiggrijpers. Beide zuiggrijpers kunnen traploos worden ingesteld op het betreffende werkstukformaat op de langsligger. Een bezettingsgraad van ca. 50% op de oppervlaktemodules is voldoende voor het hanteren van de verwerkte meubelonderdelen. In deze toepassing wordt de buizenlift JumboErgo gecombineerd met een kolomzwenkkraan SK van Schmalz. Deze is ontworpen voor een belasting tot 110 kg en heeft een zwenkhoek van 270°. Dit betekent dat hij het grootste deel van het werkoppervlak beslaat en flexibel en ergonomisch werken door slechts één persoon mogelijk maakt.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen