Schmalz

Obsługa ręczna • • • Podnośniki podciśnieniowy JumboErgo

Podciśnieniowy podnośnik rurowy JumboErgo do przenoszenia elementów obrabianych z przyssawką powierzchniową

Załadunek i rozładunek maszyny do obróbki CNC był kiedyś wykonywany ręcznie przez dwóch lub więcej pracowników. Aby ułatwić pracownikom wykonywanie tej ciężkiej i wymagającej fizycznie pracy, firma zdecydowała się na zakup urządzenia wspomagającego podnoszenie firmy Schmalz.

Podnośnik podciśnieniowy do rur JumboErgo umożliwia szybkie i ergonomiczne przenoszenie elementów obrabianych z wgłębieniami. Dzięki prostemu sterowaniu za pomocą uchwytu obrotowego, czynność ta może być wykonywana przez wszystkich pracowników bez większego wysiłku. Podnośnik rur jest wyposażony w podwójną ssawkę składającą się z dwóch dużych ssawek. Obie przyssawki można bezstopniowo dopasować do odpowiedniego formatu elementu roboczego na belce wzdłużnej. Poziom zajętości modułów powierzchniowych wynoszący ok. 50% jest wystarczający do obsługi przetworzonych elementów mebli. W tym zastosowaniu podnośnik rurowy JumboErgo został połączony z kolumnowym żurawiem obrotowym SK firmy Schmalz. Jest on przeznaczony do pracy z ładunkiem o masie do 110 kg i ma kąt obrotu 270°. Oznacza to, że obejmuje on większą część powierzchni roboczej i umożliwia elastyczną i ergonomiczną pracę jednej osoby.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka