진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
이전에는 두 명 이상의 직원이 수동으로 CNC 가공 기계를 싣고 내리는 작업을 수행했습니다. 직원들이 이 무겁고 육체적으로 힘든 작업을 더 쉽게 하기 위해 회사는 Schmalz에서 리프팅 보조기를 구입하기로 결정했습니다. 진공관 리프터 JumboErgo는 오목한 부분이 있는 가공된 공작물을 신속하고 인체 공학적으로 처리할 수 있는 가능성을 제공합니다. 간단한 회전식 핸들 컨트롤 덕분에 모든 직원이 큰 노력 없이 이 작업을 수행할 수 있습니다. 튜브 리프터에는 2개의 표면 석션 패드로 구성된 이중 석션 패드가 장착되어 있습니다. 두 흡입 컵은 세로 방향 빔의 각 공작물 형식에 맞게 무한대로 조정할 수 있습니다. 표면 모듈의 약 50% 점유율은 가공된 가구 부품을 처리하기에 충분합니다. 이 응용 프로그램에서 튜브 리프터 JumboErgo는 Schmalz SK 기둥 지브 크레인과 결합됩니다. 이것은 최대 110kg의 하중을 위해 설계되었으며 회전 각도는 270°입니다. 작업면의 가장 넓은 부분을 덮고 있어 한 사람의 유연하고 인체공학적인 작업이 가능합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.