Produkteigenschaften und Prozessoptimierung in der Batteriebranche
Deformation
Schonende Handhabung der Elektroden und Separatoren durch Reduzierung der dynamischen und statischen Kräfte durch optimale Dimensionierung und Verteilung der Saugstellen. Bewährte geringere Flächenpressung im Vergleich zu anderen Greifprinzipien wie Elastomer-Sauggreifern oder BernoulliGreifern.
Bild 2: Bei Verwendung von Sauggreifern
Bild 3: Bei Verwendung von FLGR
Kontamination
Die Saugfläche aus dem Spezialmaterial PEEK (Polyethylenetherketon) minimiert den mechanischen Abrieb und verhindert chemische Verunreinigungen. Der hohe Volumenstrom des Greifers entfernt auch Partikel von der Elektrode, die dann durch Absaugen der Abluft aus dem Arbeitsbereich entfernt werden.
Bild 2: Bei Verwendung von Sauggreifern
Bild 3: Bei Verwendung von FLGR
Elektrolytbeständigkeit
Ein wichtiger Bestandteil jeder Batterie ist das Elektrolyt, das den Transport von Ionen zwischen den Elektroden gewährleistet. Das komplexe System aus Lösungsmittel, Leitsalz und Additiven kann Bauteile angreifen, die mit ihm in Berührung kommen. Schmalz bietet Vakuum-Sauger aus elektrolytbeständigen Materialien an. Im Vergleich zu Vakuum-Saugern aus anderen Materialien sind sie langlebig, so dass die Produktivität und Leistung der Anlage verbessert werden kann.
Reinraumtauglichkeit
Die Produkte von Schmalz können in fast jeder Reinraumklasse eingesetzt werden. Gemeinsam mit hochrangigen Instituten wurden die Produkte von Schmalz getestet und zertifiziert. Diese Zertifizierung basiert auf verschiedenen Vorschriften und offiziellen Normen.
| Reinraumklasse | Schmalz Produkte* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 14644-1 | Vakuum-Sauggreifer | Spezialgreifer | Vakuum-Greifsysteme | Befestigungselemente | Vakuum-Erzeuger |
| ISO 1 | PFYN, FSG, SGON | SCG, FLGR (STGG)** | FSTIm | ||
| ISO 2 | FSGA | FM-SW | FSTIm (Verdrehsicherung) | ||
| ISO 3 | SGPN, SPF-ED | ||||
| ISO 4 | FSGA-SI | SCPS/SCPSi, SCPSb | |||
| ISO 5 | |||||
| ISO 6 | |||||
| ISO 7-9 | Alle Produkte von Schmalz entsprechen der Reinraumklasse ISO 7-9. | ||||
*Vakuum-Komponenten exemplarisch getestet nach der Norm VDI-2083
**Die FLGR-Serie ist ein kundenspezifisches Produkt und wurde nach dem Standard STGG zertifiziert.
Reinraum Klassifizierung und Standardisierung
| ISO 14644-1, JIS B 9920 | FED-STD-209D entspricht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Partikelzahl /m³ | Maximale Partikelzahl /ft³ | |||||||
| 0.1 µm | 0.2 µm | 0.3 µm | 0.5 µm | 1.0 µm | 5.0 µm | 0.5 µm | ||
| ISO 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | |
| ISO2 | 100 | 24 | 10 | 4 | - | - | - | |
| ISO 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | - | 1 | |
| ISO 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | - | 10 | |
| ISO 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100 | |
| ISO 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000 | |
| ISO 7 | - | - | - | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000 | |
| ISO 8 | - | - | - | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000 | |
| ISO 9 | - | - | - | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | 1,000,000 | |