Batarya endüstrisinde ürün özellikleri ve süreç optimizasyonu
Deformasyon
Vakum noktalarının optimum boyutlandırılması ve dağılımı sayesinde üzerlerindeki dinamik ve statik kuvvetleri azaltarak elektrotların ve separatörlerin nazikçe taşınması. Elastomer vantuzlar veya Bernoulli tutucular gibi diğer kavrama prensiplerine kıyasla kanıtlanmış daha düşük yüzey basıncı.
Resim 2: Vantuz kullanırken
Resim 3: FLGR kullanırken
Kirlenme
Özel PEEK (polietereter keton) malzemeden yapılmış yüzeyi mekanik aşınmayı en aza indirir ve kimyasal kirlenmeyi önler. Tutucunun yüksek hacimli akışı aynı zamanda elektrottaki partikülleri de temizler ve daha sonrasında egzozlama ile dışarı atılarak ortamdan uzaklaştırılır.
Resim 2: Vantuz kullanırken
Resim 3: FLGR kullanırken
Elektrolit Direnci
Her akünün en önemli bileşeni, elektrotlar arasında iyonların taşınmasını sağlayan elektrolittir. Çözücü, iletken tuz ve katkı maddelerinden oluşan karmaşık sistem, kendisiyle temas eden bileşenleri aşındırabilir. Schmalz, elektrolitlerin neden olduğu korozyona karşı dayanıklı malzemelerden yapılmış vantuzlar sunmaktadır. Diğer malzemelerden yapılmış vantuzlarla karşılaştırıldığında, hattın üretkenliğini ve çıktısını artırmak için uzun süre kullanılabilirler.
Temiz Oda Uygunluğu
Schmalz ürünleri çoğunlukla her temiz oda sınıfında kullanılabilir. Üst düzey enstitülerle birlikte Schmalz ürünleri test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Bu sertifikasyon farklı yönetmeliklere ve resmi standartlara dayanmaktadır.
Temiz Oda Sınıfları |
|
| Schmalz Ürünleri* |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
ISO 14644-1 | Vakum Vantuzları | Özel Tutucular | Kavrama Sistemleri | Montaj Elemanları | Vakum Jeneratörleri |
ISO 1 | PFYN, FSG, SGON | SCG, FLGR (STGG)** |
| FSTIm |
|
ISO 2 | FSGA |
| FM-SW | FSTIm (döndürme kilidi ile) |
|
ISO 3 | SGPN, SPF-ED |
|
|
|
|
ISO 4 | FSGA-SI |
|
|
| SCPS/SCPSi, SCPSb |
ISO 5 |
|
|
|
|
|
ISO 6 |
|
|
|
|
|
ISO 7-9 | Schmalz'ın tüm ürünleri temiz oda standardı ISO 7-9 ile uyumludur | ||||
*Vakum bileşenleri VDI-2083 standardı izlenerek örnek olarak test edilmiştir
**FLGR serisi özelleştirilmiş bir üründür ve standartlaştırılmış STGG'ye dayalı sertifikasyon almıştır.
Temiz Oda Sınıflandırması ve Standardizasyonu
ISO 14644-1, JIS B 9920 | FED-STD-209D eşdeğeri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum partikül /m³ | Maksimum partikül /ft³ | ||||||
0,1 µm | 0,2 µm | 0,3 µm | 0,5 µm | 1.0 µm | 5.0 µm | 0,5 µm | |
ISO 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - |
ISO2 | 100 | 24 | 10 | 4 | - | - | - |
ISO 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | - | 1 |
ISO 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | - | 10 |
ISO 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100 |
ISO 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000 |
ISO 7 | - | - | - | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000 |
ISO 8 | - | - | - | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000 |
ISO 9 | - | - | - | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | 1,000,000 |