Proprietà dei prodotti e ottimizzazione dei processi nell'industria delle batterie
Deformazione
Manipolazione delicata degli elettrodi e dei separatori grazie alla riduzione delle forze dinamiche e statiche attraverso un dimensionamento e una distribuzione ottimali dei punti di aspirazione. Pressione superficiale inferiore rispetto ad altri principi di presa come le ventose in elastomero o le pinze Bernoulli.
Immagine 2: Quando si utilizzano le ventose
Immagine 3: Quando si utilizza FLGR
Contaminazione
La superficie di aspirazione in materiale speciale PEEK (polietilene etere chetone) riduce al minimo l'abrasione meccanica e previene la contaminazione chimica. Il flusso ad alto volume della pinza rimuove anche le particelle dall'elettrodo, che vengono poi rimosse dall'area di lavoro mediante l'estrazione dell'aria di scarico.
Immagine 2: Quando si utilizzano le ventose
Immagine 3: Quando si utilizza FLGR
Resistenza dell'elettrolito
Un componente importante di ogni batteria è l'elettrolita, che assicura il trasporto degli ioni tra gli elettrodi. Il complesso sistema di solventi, sali conduttori e additivi può attaccare i componenti che vengono a contatto con esso. Schmalz offre ventose a vuoto in materiali resistenti agli elettroliti. Rispetto alle ventose realizzate con altri materiali, sono durevoli e consentono di migliorare la produttività e le prestazioni del sistema.
Idoneità della camera bianca
I prodotti Schmalz possono essere utilizzati in quasi tutte le classi di camera bianca. I prodotti Schmalz sono stati testati e certificati in collaborazione con istituti di alto livello. Questa certificazione si basa su diverse normative e standard ufficiali.
| Classe camera bianca | Prodotti Schmalz* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 14644-1 | Ventose per vuoto | Pinza speciale | Sistemi di presa a vuoto | Elementi di fissaggio | Generatore di vuoto |
| ISO 1 | PFYN, FSG, SGON | SCG, FLGR (STGG)** | FSTIm | ||
| ISO 2 | FSGA | FM-SW | FSTIm (Dispositivo antitorsione) | ||
| ISO 3 | SGPN, SPF-ED | ||||
| ISO 4 | FSGA-SI | SCPS/SCPSi, SCPSb | |||
| ISO 5 | |||||
| ISO 6 | |||||
| ISO 7-9 | Tutti i prodotti Schmalz sono conformi alla classe di camera bianca ISO 7-9. | ||||
*Componenti per il vuoto esemplarmente testati secondo lo standard VDI-2083
**La serie FLGR è un prodotto personalizzato ed è stata certificata secondo lo standard STGG.
Classificazione e standardizzazione delle camere bianche
| ISO 14644-1, JIS B 9920 | FED-STD-209D corrisponde a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero massimo di particelle /m³ | Numero massimo di particelle /ft³ | |||||||
| 0.1 µm | 0.2 µm | 0.3 µm | 0.5 µm | 1.0 µm | 5.0 µm | 0.5 µm | ||
| ISO 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | |
| ISO2 | 100 | 24 | 10 | 4 | - | - | - | |
| ISO 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | - | 1 | |
| ISO 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | - | 10 | |
| ISO 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100 | |
| ISO 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000 | |
| ISO 7 | - | - | - | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000 | |
| ISO 8 | - | - | - | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000 | |
| ISO 9 | - | - | - | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | 1,000,000 | |