Schmalz

Product properties and process optimization in the battery industry

Deformation

Gentle handling of the electrodes and separators by reducing the dynamic and static forces on them by means of optimum dimensioning and distribution of the suction points. Proven lower surface pressure compared to other gripping principles such as elastomer suction cups or Bernoulli grippers.

Image 2: When using suction cups

Image 3: When using FLGR

Contamination

Suction surface made of special material PEEK (polyetherether ketone) minimizes mechanical abrasion and prevents chemical contamination. The high volume flow of gripper also removes particles from the electrode, which are then removed from the working area by exhausting the exhaust air.

Image 2: When using suction cups

Image 3: When using FLGR

Electrolyte Resistance

An important component in every battery is the electrolyte, which ensures the transport of ions between the electrodes. The complex system of solvent, conductive salt and additives can attack components that come into contact with it. Schmalz offers suction cups made of materials resistant to corrosion by electrolytes. Compared with suction cups made of other materials, it can be used for a long time, to improve the productivity and output of the line.

Cleanroom Suitability

Products of Schmalz can be used in mostly every cleanroom class. Together with high level institutes the products of Schmalz have been tested and certified. This certification is based on different regulations and official standards.

Cleanroom Classes

 

 

Schmalz Products*

 

 

ISO 14644-1

Vacuum Suction Cups

Special Grippers

Gripping Systems

Mounting Elements

Vacuum Generators

ISO 1

PFYN, FSG, SGON

SCG, FLGR (STGG)**

 

FSTIm

 

ISO 2

FSGA

 

FM-SW

FSTIm (with rotation lock)

 

ISO 3

SGPN, SPF-ED

 

 

 

 

ISO 4

FSGA-SI

 

 

 

SCPS/SCPSi, SCPSb

ISO 5

 

 

 

 

 

ISO 6

 

 

 

 

 

ISO 7-9

All products of Schmalz are compliant with cleanroom class ISO 7-9

*Vacuum components exemplarily tested by following the standard VDI-2083
**The FLGR series is a customized product and has received certification based on standardized STGG.

Cleanroom Classification and Standardization

 

ISO 14644-1, JIS B 9920

FED-STD-209D equivalent

Maximum particles /m³

Maximum particles /ft³

 

0.1 µm

0.2 µm

0.3 µm

0.5 µm

1.0 µm

5.0 µm

0.5 µm

ISO 1

10

2

-

-

-

-

-

ISO2

100

24

10

4

-

-

-

ISO 3

1,000

237

102

35

8

-

1

ISO 4

10,000

2,370

1,020

352

83

-

10

ISO 5

100,000

23,700

10,200

3,520

832

29

100

ISO 6

1,000,000

237,000

102,000

35,200

8,320

293

1,000

ISO 7

-

-

-

352,000

83,200

2,930

10,000

ISO 8

-

-

-

3,520,000

832,000

29,300

100,000

ISO 9

-

-

-

35,200,000

8,320,000

293,000

1,000,000

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.