Propriétés des produits et optimisation des processus dans l'industrie des batteries
Déformation
Manipulation en douceur des électrodes et des séparateurs grâce à la réduction des forces dynamiques et statiques par un dimensionnement et une répartition optimaux des points d'aspiration. Pression de surface réduite éprouvée par rapport à d'autres principes de préhension tels que les ventouses en élastomère ou les préhenseurs Bernoulli.
Image 2: En cas d'utilisation de ventouses
Image 3: En cas d'utilisation de FLGR
Contamination
La surface d'aspiration en matériau spécial PEEK (polyéthylène éthercétone) minimise l'abrasion mécanique et empêche les contaminations chimiques. Le débit élevé de la pince élimine également les particules de l'électrode, qui sont ensuite évacuées de la zone de travail par aspiration de l'air d'évacuation.
Image 2: En cas d'utilisation de ventouses
Image 3: En cas d'utilisation de FLGR
Résistance à l'électrolyte
L'électrolyte, qui assure le transport des ions entre les électrodes, est un élément important de toute batterie. Ce système complexe composé de solvants, de sels conducteurs et d'additifs peut attaquer les composants qui entrent en contact avec lui. Schmalz propose des ventouses à vide en matériaux résistants à l'électrolyte. Par rapport aux ventouses à vide fabriquées dans d'autres matériaux, elles ont une longue durée de vie, ce qui permet d'améliorer la productivité et les performances de l'installation.
Aptitude aux salles blanches
Les produits de Schmalz peuvent être utilisés dans presque toutes les classes de salles blanches. En collaboration avec des instituts de haut niveau, les produits de Schmalz ont été testés et certifiés. Cette certification est basée sur différentes réglementations et normes officielles.
Classe de salle blanche |
|
| Produits Schmalz* |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
ISO 14644-1 | Ventouses à vide | Pince spéciale | Systèmes de préhension par le vide | Éléments de fixation | Générateur de vide |
ISO 1 | PFYN, FSG, SGON | SCG, FLGR (STGG)** |
| FSTIm |
|
ISO 2 | FSGA |
| FM-SW | FSTIm (Dispositif anti-rotation) |
|
ISO 3 | SGPN, SPF-ED |
|
|
|
|
ISO 4 | FSGA-SI |
|
|
| SCPS/SCPSi, SCPSb |
ISO 5 |
|
|
|
|
|
ISO 6 |
|
|
|
|
|
ISO 7-9 | Tous les produits de Schmalz sont conformes à la classe de salle blanche ISO 7-9. | ||||
*Composants pour le vide testés à titre d'exemple selon la norme VDI-2083
**La série FLGR est un produit personnalisé et a été certifiée selon la norme STGG.
Classification et standardisation des salles blanches
| ISO 14644-1, JIS B 9920 | FED-STD-209D correspond à | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de particules /m³ | Nombre maximal de particules /ft³ | ||||||
| 0.1 µm | 0.2 µm | 0.3 µm | 0.5 µm | 1.0 µm | 5.0 µm | 0.5 µm |
ISO 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - |
ISO2 | 100 | 24 | 10 | 4 | - | - | - |
ISO 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | - | 1 |
ISO 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | - | 10 |
ISO 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100 |
ISO 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000 |
ISO 7 | - | - | - | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000 |
ISO 8 | - | - | - | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000 |
ISO 9 | - | - | - | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | 1,000,000 |