Schmalz

Manuelle Handhabung • Logistik • Lebensmittel • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo rationalisiert die Komissionierung in einer Tabakfabrik

Das Verschieben von über 40 kg schweren Paketen gebündelter Tabakpflanzen erfolgte früher manuell. Der hohe Personalaufwand war neben der Arbeitserleichterung der Mitarbeiter Grund genug für eine Umstellung auf automatische Hebehilfen.

Mehrere Vakuum-Schlauchheber JumboErgo sorgen für die Umsetzung von gebündelten Tabakpflanzen. Die in Betrieb befindlichen Schlauchheber JumboErgo sind mit einem Doppelsauggreifer FM ausgestattet, welcher es ermöglicht die Last auch ohne 100 % Belegungsgrad zu handhaben. Transportiert werden die über 40 kg schweren Gebinde lediglich durch eine Person. Zur Aufhängung der Vakuum-Schlauchheber sind die Hallen mit mehreren Aluminium-Krananlagen SRA ausgestattet. Die Krananlagen bieten neben optimaler Tragfähigkeit eine gleichmäßige Lastenverteilung auf alle tragenden Laufrollen. Die Fahrwagen der Krananlage verkanten nicht, selbst wenn „quer gezogen“ wird. Der durch die Krananlage resultierende große Arbeitsbereich garantiert höchste Flexibilität und macht es möglich die Anlage in der ganzen Produktionshalle zu nutzen.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb