Schmalz

Handmatige bediening • Logistiek • Voedsel • Vacuüm slangheffers JumboErgo

JumboErgo, lifter voor vacuümbuizen, stroomlijnt het picken in een tabaksfabriek

Het verplaatsen van pakketten gebundelde tabaksplanten van meer dan 40 kg gebeurde vroeger manueel. De hoge arbeidskosten waren, naast de verlichting van het werk voor de werknemers, reden genoeg om over te schakelen op automatische hefhulpmiddelen.

Verschillende vacuüm buislifters JumboErgo zorgen voor de overdracht van gebundelde tabaksplanten. De JumboErgo buislifters die in bedrijf zijn, zijn uitgerust met een dubbele zuiggrijper FM, die het mogelijk maakt de last ook zonder 100% bezetting te hanteren. De containers, die meer dan 40 kg wegen, worden door slechts één persoon vervoerd. De hallen zijn uitgerust met verschillende SRA aluminium kraansystemen voor het ophangen van de vacuümbuisheffers. Naast een optimaal draagvermogen bieden de kraansystemen een gelijkmatige lastverdeling op alle dragende rollen. De trolleys van het kraansysteem kantelen niet, zelfs niet wanneer ze "kruislings" worden getrokken. Het grote werkgebied dat door het kraansysteem ontstaat, garandeert een maximale flexibiliteit en maakt het mogelijk om het systeem in de hele productiehal te gebruiken.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen