Schmalz

Manipulation manuelle • Logistique • Aliments • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour déplacer rapidement des bottes de plants de tabac

Les paquets contenant des bottes de plants de tabac et pesant plus de 40 kg étaient auparavant déplacés manuellement. L'entreprise se décida à acquérir des auxiliaires de levage automatiques afin de réduire la main-d'œuvre nécessaire et d'alléger le travail des collaborateurs.

Plusieurs tubes de levage par le vide JumboErgo permettent de déplacer des bottes de plants de tabac Les tubes de levage par le vide JumboErgo utilisés sont équipés d'un ventouse double FM qui permet de manipuler la charge, et ce même lorsque le degré d'occupation est inférieur à 100 %. Les lots de plus de 40 kg sont transportés par une seule personne. Les halles sont équipées de plusieurs systèmes de poutres roulantes en aluminium SRA pour suspendre les tubes de levage par le vide. Parallèlement à leur capacité de charge optimale, les systèmes de poutres roulantes garantissent une répartition homogène des charges sur tous les galets porteurs. Les chariots de la poutre roulante ne se coincent pas, même en cas de « traction transversale ». La large zone de travail de la poutre roulante garantit une flexibilité maximale et permet d'utiliser l'installation dans toute la halle de production.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier