진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
과거에는 무게가 40kg을 초과하는 묶음 담배 공장의 패키지를 수동으로 옮겼습니다. 직원의 작업을 더 쉽게 만드는 것 외에도 높은 인건비가 자동 리프팅 보조 장치로 전환하기에 충분한 이유였습니다.
여러 진공관 리프터 JumboErgo는 묶음 담배 공장의 이송을 보장합니다. 작동 중인 JumboErgo 튜브 리프터에는 FM 이중 흡입 패드가 장착되어 있어 부하가 100% 차지되지 않은 경우에도 부하를 처리할 수 있습니다. 무게가 40kg을 초과하는 컨테이너는 한 사람이 운반합니다. 홀에는 진공관 리프터를 걸기 위한 여러 SRA 알루미늄 크레인 시스템이 장착되어 있습니다. 최적의 하중 지지 능력 외에도 크레인 시스템은 모든 하중 지지 롤러에 균일한 하중 분포를 제공합니다. 크레인 시스템의 캐리지는 "옆으로 당겨도" 기울어지지 않습니다. 크레인 시스템으로 인한 넓은 작업 영역은 최대의 유연성을 보장하고 생산 홀 전체에서 시스템을 사용할 수 있도록 합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.