Schmalz

Obsługa ręczna • Logistyka • Żywność • Podnośniki podciśnieniowy JumboErgo

Podnośnik próżniowy do rur JumboErgo usprawnia kompletację w fabryce tytoniu

Przenoszenie paczek z wiązkami roślin tytoniu o wadze ponad 40 kg odbywało się dotychczas ręcznie. Wysokie koszty pracy, oprócz ułatwienia pracy pracownikom, były wystarczającym powodem do przejścia na automatyczne urządzenia podnoszące.

Kilka podnośników podciśnieniowych JumboErgo zapewnia przenoszenie roślin tytoniu w wiązkach. Pracujące tuby podnoszące JumboErgo są wyposażone w podwójną przyssawkę FM, która umożliwia przenoszenie ładunku nawet przy 100-procentowym obłożeniu. Pojemniki, które ważą ponad 40 kg, są transportowane przez jedną osobę. Hale są wyposażone w kilka aluminiowych suwnic SRA do podwieszania podnośników lamp próżniowych. Oprócz optymalnej nośności, systemy dźwignicowe zapewniają równomierne rozłożenie obciążenia na wszystkich rolkach nośnych. Wózki systemu dźwignicowego nie przechylają się, nawet gdy są "ciągnięte w poprzek". Duży obszar roboczy wynikający z zastosowania systemu suwnicowego gwarantuje maksymalną elastyczność i umożliwia wykorzystanie systemu w całej hali produkcyjnej.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka