Lagengreifsysteme
- Leistungsfähige Palletizer für Warehouse und Intralogistik
- Kombination verschiedener Greifprinzipien (Greifen mit Vakuum und mechanisch)
Um die Handhabung verschiedener Produktlagen zu automatisieren hat Schmalz ein spezielles Greifsystem entwickelt.
Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ besteht aus modular verblockten Flächengreifern. So kann der Greifer leicht an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Die Saugfläche besteht aus einem flexiblen Dichtschaum, dieser passt sich optimal an die Konturen der jeweiligen Werkstücke an. Das Lagengreifsystem ist mit Strömungsventilen ausgerüstet. Diese registrieren anhand des Luftstroms freie Stellen auf der Saugfläche und verschließen diese. Diese Technik ermöglicht auch den Einsatz bei kleinen beziehungsweise bei lückenhaften Lagen.
Die integrierte Vakuum-Erzeugung bringt weitere Vorteile mit sich. Der Greifer kann direkt an das Druckluftnetz angeschlossen werden und muss nicht mit einem externen Vakuum-Erzeuger verschlaucht werden. So wird die Montage vereinfacht und Störkonturen vermindert. Zudem muss deutlich weniger Volumen evakuiert werden. Dies ermöglicht geringere Zykluszeiten, da der nötige Unterdruck schneller aufgebaut ist. Der Greifer ist optimal für einen dynamischen Handhabungsprozess geeignet und findet durch seine Flexibilität zum Beispiel in Warenhäusern oder der Intralogistik diverse Anwendungsmöglichkeiten.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.