Schmalz

Automated handling • Packaging • Bottles • Layer gripping system SPZ

Vacuum layer gripping system SPZ for palletizing and depalletizing various product layers

Schmalz has developed a special gripping system to automate the handling of various product layers.

The vacuum layer gripping system SPZ consists of modularly connected large-area grippers, which allow for easy adjustment of the gripper to meet individual requirements. The suction area consists of flexible sealing foam which adapts to fit the contours of each workpiece perfectly. The layer gripping system is equipped with check valves, which detect and seal off unused parts of the suction area. This technology enables you to lift small layers or layers with gaps.

The integrated vacuum generation provides additional advantages. The gripper can be connected directly to the compressed air supply. No tubing is required to connect it to an external vacuum generator. This simplifies assembly, minimizes part interference and considerably reduces the volume that has to be evacuated. Because the necessary vacuum can be generated faster, this solution also allows for shorter cycle times. The gripper is ideal for dynamic handling processes, and is flexible enough for various applications in areas such as warehousing and intralogistics.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.