Mechanische Vakuum-Schalter
- Elektromechanische und pneumatische Ausführung
- Messbereich: von -1 bis 0 bar
Vakuumschalter ermöglichen den sicheren Betrieb eines Vakuumkreises. Sie sind in elektronischer oder mechanischer Ausführung erhältlich. Schalter arbeiten in einem Messbereich von -1 bis 10 bar. Die Ausgänge der Vakuumschalter sind digital oder analog. Dank IO-Link-Schnittstelle und integriertem NFC-Chip können Daten aus dem Schalter ausgelesen und Messwerte einprogrammiert werden.
Mechanische Schalter sind besonders robust in ihrer Bauweise und zeichnen sich durch ihre universellen Einsatzmöglichkeiten aus. Das vorhandene Vakuum wird über eine Membran gemessen. Anschließend wird je nach Ausführung (elektromagnetisch oder pneumatisch) ein Mikroschalter bzw. Ventil betätigt. Die Vakuumschalter individuell auf die Prozessparameter einzustellen, können sie Schaltpunkte bei fest definierter Hysterese programmiert werden.
Elektronische Vakuumschalter zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise und eine große Genauigkeit bei Schaltprozessen und Wiederholungen. Die elektronischen Schalter sind mit einem digitalen Display ausgestattet, um den Komfort für den Bediener zu erhöhen. Schalter werden häufig bei Anwendungen eingesetzt in denen schnelle Schaltzeiten realisiert werden sollen.
Die VSi-Version verfügt über eine IO-Link-Schnittstelle und kann mit geringem Montageaufwand in Anlagen integriert werden. Der Vakuumschalter VSi stellt dem Anwender wichtige Produkt- und Prozessinformationen in Echtzeit zur Verfügung, indem er Parameter direkt im Prozess erfasst und die Daten über IO-Link an die Steuerung übermittelt. Der Vakuumschalter VSi lässt sich einfach und schnell über ein mobiles Endgerät parametrieren. Der Zeitaufwand für die Inbetriebnahme reduziert sich um bis zu 75 %. Der Schalter wird einfach per Near Field Communication (NFC) gescannt und in wenigen Sekunden können die gewünschten Werte per App eingegeben werden, ganz schnell und unkompliziert.