Schmalz

Vacuum switch

Vacuum switches enable the safe operation of a vacuum circuit. They are available in electronic or mechanical design. Switches operate in a measuring range from -1 to 10 bar. The outputs of the vacuum switches are digital or analog. Thanks to the IO-Link interface and integrated NFC chip, data can be read from the switch and measured values can be programmed in.

Find your contact

Mechanical vacuum switches

Mechanical switches are particularly robust in their design and are characterized by their universal application possibilities. The existing vacuum is measured via a diaphragm. Then, depending on the version (electromagnetic or pneumatic), a microswitch or valve is actuated. To adjust the vacuum switches individually to the process parameters, they can be programmed switching points with fixed hysteresis.

Products

Electronic vacuum switches

Electronic vacuum switches are characterized by their compact design and great accuracy in switching processes and repetitions. The electronic switches are equipped with a digital display to increase the comfort for the operator. Switches are often used in applications where fast switching times are to be realized.

Products

Intelligent vacuum controllers with IO-Link and NFC technology

The VSi version has an IO-Link interface and can be integrated into systems with minimal installation effort. The VSi vacuum switch provides the user with important product and process information in real time, by recording parameters directly in the process and transmitting the data to the controller via IO-Link. The VSi vacuum switch is set up quick and easily by using a mobile device. The time required for set up is reduced up to 75 %. The switch is simply scanned via Near Field Communication (NFC) and the desired values can be entered simply and effortlessly via the app in just a few seconds.

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng