Schmalz Calculator
Der Schmalz Calculator ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Berechnung von Kenngrößen eines Vakuumsystems. Diese nützliche Anwendung steht kostenlos als Progressive-Web-App (PWA) zur Verfügung und kann auf Computern und Mobilgeräten einfach installiert werden. Dadurch steht die volle Funktionalität des Calculators auch ohne Internetverbindung zur Verfügung.
Mit dem Schmalz Calculator können Benutzer schnell und präzise wichtige Werte für ihr Vakuumsystem berechnen. Dazu gehören unter anderem die benötigte Anzahl an Sauggreifern, der ideale Saugerdurchmesser, die erforderliche Saugkraft zur Handhabung eines Werkstücks sowie die optimale Schlauchverteilung. Durch die Eingabe der entsprechenden Parameter liefert der Schmalz Calculator sofortige Ergebnisse, was eine effiziente Bewertung und Optimierung des Vakuumsystems ermöglicht.
Die Anwendung zeichnet sich durch ihre benutzerfreundliche Oberfläche aus, die eine einfache Eingabe der benötigten Parameter ermöglicht. Mit nur wenigen Klicks erhalten Benutzer sofortige Ergebnisse und können ihre Vakuumsysteme schnell und einfach auslegen.
Ob in der Industrie, im Maschinenbau oder in anderen technischen Anwendungen, der Schmalz Calculator ist ein unverzichtbares Werkzeug für Fachleute, die mit Vakuumsystemen arbeiten. Egal ob im Büro, in der Werkstatt oder unterwegs, der Schmalz Calculator ist das ideale Werkzeug, um Vakuumsysteme effizient zu analysieren und zu optimieren.
Nutzen Sie jetzt den Schmalz Calculator als Hilfe zur Auslegung Ihres Vakuum-Systems:
Mit dem Schmalz Calculator erhalten Sie Angaben zu:
- Benötigte Anzahl an Sauggreifern
- Saugfläche und Sauggreiferdurchmesser
- Benötigte Saugkraft
- Notwendige theoretische Haltekraft
- Ideale Schlauchverteilung
- Evakuierungszeit
- Saugvermögen für Pumpen
- Schlauchdurchmesser
Das Fachwissen in der Vakuum-Technik und die langjährige Erfahrung im Bereich der Systemauslegung von Schmalz liegen auch bei der Entwicklung des Schmalz Calculators zu Grunde. Schneller und sicherer lassen sich Werte im Vakuum-Bereich kaum ermitteln.