Vakuum-Schlauchheber JumboFlex mit Doppelsauggreifer zur Handhabung von Kartonagen
Um die Gesundheits- und Arbeitsvorschriften eines amerikanischen Mutterkonzerns einzuhalten, werden die Werkstücke in einem Logistikzentrum vor der Komissionierung in eine Gewichtsklasse bis 10 kg und eine Gewichtsklasse über 10 kg eingeteilt. Werkstücke über 10 kg dürfen dabei lediglich mit einer Hebehilfe angehoben werden. Das Unternehmen entschied sich für einen Schlauchheber von Schmalz.
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex 35 ist im Komissionierbereich für schwere Werkstücke im Einsatz. Der Schlauchheber hebt dabei Lasten von 10 bis 25 kg und ermöglicht eine schnelle und effiziente Handhabung. Der Schlauchheber bietet durch seine ergonomische Einhandbedienung gesundheitsschonendes Arbeiten, dass sich an den neuesten ergonomischen Erkenntnissen orientiert. Mit dem Schnellwechseladapter, der serienmäßig im Vakuum-Schlauchheber JumboFlex integriert ist, kann ein Wechsel aller Greifer sekundenschnell und werkzeuglos erfolgen. Dadurch ist es möglich einen Sacksauggreifer für Säcke und einen Doppelsauggreifer für Kartons anzuwenden. Abgerundet wird das Hebesystem durch eine Aluminiumkranalage SRA, welche Flexibilität innerhalb des Arbeitsbereiches garantiert.
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.