Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex con ventosa doppia per la movimentazione di cartonaggi
Per rispettare le prescrizioni sulla salute e sul lavoro della casa madre americana, prima del picking i pezzi vengono suddivisi in un centro logistico in una classe di peso fino a 10 kg e in una classe di peso oltre 10 kg. I pezzi oltre 10 kg devono essere sollevati soltanto con un ausilio di sollevamento. L'azienda decise perciò di utilizzare un sollevatore tubo a vuoto di Schmalz.
Il sollevatore a vuoto JumboFlex viene impiegato nel settore del commissionamento per i pezzi pesanti. Il sollevatore solleva carichi da 10 a 25 kg e consente una movimentazione veloce ed efficiente. Grazie al comando a una mano ergonomico, il sollevatore garantisce un lavoro senza rischi per la salute, conformemente alle ultimissime conoscenze in materia di ergonomia. Con l’adattatore per cambio rapido, integrato di serie nel sollevatore a vuoto JumboFlex, tutte le ventose si possono cambiare in pochi secondi e senza attrezzi. In questo modo è possibile utilizzare una ventosa per sacchi e una ventosa doppia per cartoni. Il sistema di sollevamento viene completato da un impianto gru in alluminio SRA che garantisce flessibilità all'interno del campo di lavoro.
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.